Boîte portative étanche à l'eau, modèle WH

Boîte portative étanche à l'eau, modèle WH
  • Remise sur volume
[Features]
- Case that incorporates IP67 waterproof functionality in its tapered and sharp design.
· The case material is flame retardant ABS resin (UL94V-0).
· 4 battery configurations: AAA batteries × 4, AA battery × 3, AA battery × 2, and no batteries.
- With +/- battery marks to prevent incorrect insertion.
- Elastomer (TPE) side grip helps you maintain your grip. Features antishock functionality. 5 colors available.
Can be used for various handheld equipment, such as measuring devices, inspection devices, communications equipment, and medical equipment, etc.

(i)Remarque

  • The following specifications changes have been made.
    Changes: Bosses have been added to 2 locations in the interior of the top cover.
    Target model number: ① Model M2 (AA × 2), ② Code M3 (AA × 3) Total of 20 model numbers
    Date applicable: Sent from manufacturer August 1, 2016.
    For details, refer to the product information page link.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WH145-20-F4-BB
WH145-20-F4-BL
WH145-20-F4-BN
WH145-20-F4-BR
WH145-20-F4-BY
WH145-20-F4-WB
WH145-20-F4-WL
WH145-20-F4-WN
WH145-20-F4-WR
WH145-20-F4-WY
WH145-20-N-BB
WH145-20-N-BL
WH145-20-N-BN
WH145-20-N-BR
WH145-20-N-BY
WH145-20-N-WB
WH145-20-N-WL
WH145-20-N-WN
WH145-20-N-WR
WH145-20-N-WY
WH145-25-M2-BB
WH145-25-M2-BL
WH145-25-M2-BN
WH145-25-M2-BR
WH145-25-M2-BY
WH145-25-M2-WB
WH145-25-M2-WL
WH145-25-M2-WN
WH145-25-M2-WR
WH145-25-M2-WY
WH145-25-M3-BB
WH145-25-M3-BL
WH145-25-M3-BN
WH145-25-M3-BR
WH145-25-M3-BY
WH145-25-M3-WB
WH145-25-M3-WL
WH145-25-M3-WN
WH145-25-M3-WR
WH145-25-M3-WY
WH145-25-N-BB
WH145-25-N-BL
WH145-25-N-BN
WH145-25-N-BR
WH145-25-N-BY
WH145-25-N-WB
WH145-25-N-WL
WH145-25-N-WN
WH145-25-N-WR
WH145-25-N-WY
WH145-33-M2-BB
WH145-33-M2-BL
WH145-33-M2-BN
WH145-33-M2-BR
WH145-33-M2-BY
WH145-33-M2-WB
WH145-33-M2-WL
WH145-33-M2-WN
WH145-33-M2-WR
WH145-33-M2-WY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSH
(mm)
Spécifications de couleur
(Corps)
Spécifications de couleur
(Cadre)
Pile applicable

13.96 €

1 6 jours 1020NoirNoirAAA x 4

13.96 €

1 6 jours 1020NoirGris clairAAA x 4

13.96 €

1 6 jours 1020NoirBleu marineAAA x 4

13.96 €

1 6 jours 1020NoirRougeAAA x 4

13.96 €

1 6 jours 1020NoirJauneAAA x 4

13.96 €

1 6 jours 1020Blanc casséNoirAAA x 4

13.96 €

1 6 jours 1020Blanc casséGris clairAAA x 4

13.96 €

1 6 jours 1020Blanc casséBleu marineAAA x 4

13.96 €

1 6 jours 1020Blanc casséRougeAAA x 4

13.96 €

1 6 jours 1020Blanc casséJauneAAA x 4

10.96 €

1 6 jours 1020NoirNoirNA

10.96 €

1 6 jours 1020NoirGris clairNA

10.96 €

1 6 jours 1020NoirBleu marineNA

10.96 €

1 6 jours 1020NoirRougeNA

10.96 €

1 6 jours 1020NoirJauneNA

10.96 €

1 6 jours 1020Blanc casséNoirNA

10.96 €

1 6 jours 1020Blanc casséGris clairNA

15.34 €

1 Jour même

Stock

1020Blanc casséBleu marineNA

10.96 €

1 6 jours 1020Blanc casséRougeNA

10.96 €

1 6 jours 1020Blanc casséJauneNA

14.21 €

1 6 jours 1025NoirNoirAA x 2

14.21 €

1 6 jours 1025NoirGris clairAA x 2

14.21 €

1 6 jours 1025NoirBleu marineAA x 2

14.21 €

1 6 jours 1025NoirRougeAA x 2

14.21 €

1 6 jours 1025NoirJauneAA x 2

14.21 €

1 6 jours 1025Blanc casséNoirAA x 2

14.21 €

1 6 jours -25Blanc casséGris clairAA x 2

14.21 €

1 6 jours 1025Blanc casséBleu marineAA x 2

14.21 €

1 6 jours 1025Blanc casséRougeAA x 2

14.21 €

1 6 jours 1025Blanc casséJauneAA x 2

14.50 €

1 6 jours 1025NoirNoirTrois piles AA

14.50 €

1 6 jours 1025NoirGris clairTrois piles AA

14.50 €

1 6 jours 1025NoirBleu marineTrois piles AA

14.50 €

1 6 jours 1025NoirRougeTrois piles AA

14.50 €

1 6 jours 1025NoirJauneTrois piles AA

14.50 €

1 6 jours 1025Blanc casséNoirTrois piles AA

14.50 €

1 6 jours 1025Blanc casséGris clairTrois piles AA

14.50 €

1 6 jours 1025Blanc casséBleu marineTrois piles AA

14.50 €

1 6 jours 1025Blanc casséRougeTrois piles AA

14.50 €

1 6 jours 1025Blanc casséJauneTrois piles AA

11.52 €

1 6 jours 1025NoirNoirNA

20.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025NoirGris clairNA

11.52 €

1 6 jours 1025NoirBleu marineNA

11.52 €

1 6 jours 1025NoirRougeNA

11.52 €

1 6 jours 1025NoirJauneNA

11.52 €

1 6 jours 1025Blanc casséNoirNA

16.39 €

1 Jour même

Stock

1025Blanc casséGris clairNA

11.52 €

1 6 jours 1025Blanc casséBleu marineNA

11.52 €

1 6 jours 1025Blanc casséRougeNA

11.52 €

1 6 jours 1025Blanc casséJauneNA

15.13 €

1 6 jours -33NoirNoirAA x 2

15.13 €

1 6 jours 1033NoirGris clairAA x 2

15.13 €

1 6 jours 1033NoirBleu marineAA x 2

15.13 €

1 6 jours 1033NoirRougeAA x 2

15.13 €

1 6 jours 1033NoirJauneAA x 2

15.13 €

1 6 jours 1033Blanc casséNoirAA x 2

15.13 €

1 6 jours 1033Blanc casséGris clairAA x 2

15.13 €

1 6 jours -33Blanc casséBleu marineAA x 2

15.13 €

1 6 jours 1033Blanc casséRougeAA x 2

15.13 €

1 6 jours 1033Blanc casséJauneAA x 2

Loading...

Informations de base

l(mm) 88 P(mm) 146 Matériau Résine ABS
Niveau de protection (IP) IP67 Emplacement d'installation À l'intérieur Standard UL
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60 Auto-extinguible(UL94) V-0 Couple de serrage(N▪m) 0.2-0.3
l(mm) 88 P(mm) 146

Assistance technique