Connecteur EnerBee circuit imprimé à câble avec verrou, série DF33C【1-100 pièces par conditionnement】

Connecteur EnerBee circuit imprimé à câble avec verrou, série DF33C
  • Remise sur volume
Maximum 5 A. 3.3mm pitch. Satisfies the criteria of the Electrical Appliances and Material Safety Act: Creepage distance: 1.5 mm (resin filling) Widely used as a compact internal power supply connector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DF33C-2P-3.3DSA(24)
DF33C-2S-3.3C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Type de connecteur Méthode de câblage Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Taille de fil conforme
(AWG)
Diamètre extérieur de câble conforme
(mm)

0.15 €

10 Disponible 5 jours MâlePour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)ÉtainEmbase à simple broche basse--

9.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours FemelleConnexion de câbleSertiÉtain (borne vendue séparément)Simple prise basse22 à 201.5 à 1.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F DF Nombre d'âmes 2
Courant nominal(A) 5 Tension admissible(V) CA / CC 500 Sens de connexion Droit
Pas du contact(mm) 3.3 Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85 Pas de la borne(mm) 3.3
Remarques spéciales Le courant nominal correspond au courant admissible si la valeur de courant indiquée est appliquée sur toutes les broches. Remarque Forme de la clé de guidage : Produit standard (résine : blanche)

Assistance technique