Connecteur / Connexion pour alimentation interne, série DF63 (support 15 A, pas de 3,96 mm)【100 pièces par conditionnement】

Connecteur / Connexion pour alimentation interne, série DF63 (support 15 A, pas de 3,96 mm)
  • Remise sur volume
Maximum 15A. 3.96mm pitch. This connector employs a center lock function which enables high-density mounting, contributing to space saving on the board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DF63-2S-3.96C
DF63-4S-3.96C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Courant nominal
(A)
Remarques spéciales

11.52 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 214La valeur de courant nominal indiquée a été relevée avec un conducteur AWG #16. 12A en utilisant un conducteur AWG#18

11.92 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 410La valeur de courant nominal indiquée a été relevée avec un conducteur AWG #16. 8A en utilisant un conducteur AWG#18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F DF Type de contact Femelle
Type de connecteur Connexion de câble Tension admissible(V) CA / CC 630 Méthode de câblage Serti
Sens de connexion Droit Norme représentative UL / CUL Placage de la borne en contact avec la pièce Étain / or (borne vendue séparément)
Catégorie du produit Douille Taille de fil conforme(AWG) 16 à 22 Pas du contact(mm) 3.96
Plage de températures de fonctionnement(°C) -40 à +105

Assistance technique