Connecteur EnerBee circuit imprimé à câble avec verrou, série EM35M

Connecteur EnerBee circuit imprimé à câble avec verrou, série EM35M
  • Remise sur volume
Maximum 50A. This relay type connector has the largest current capacity in the EnerBee range, and is widely used for wiring in large-scale equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EM35MR-C
EM35MRA-4PC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Nombre d'âmes Type de connecteur Courant nominal
(A)
Tension admissible
(V)
Méthode de câblage Sens de connexion Norme représentative Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Taille de fil conforme
(AWG)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Remarques spéciales Remarque

13.76 €

1 Disponible 5 jours ---------Capuchon (pour prises)---Connecteurs conformes : EM35MR-4PC / EM35MR-4SC / EM35MRA-4PC

9.73 €

1 Disponible 5 jours Mâle4Montage sur panneau50CA / CC 500SertiDroitUL / TUVÉtain (borne vendue séparément)Prise10, 8-40 à +125Le courant nominal correspond à la valeur utilisée avec un produit AWG#8 équivalent. Il est de 30A pour des produits AWG#10 équivalents.Présente une structure séquentielle lorsque le premier contact est établi avec la borne de terre. Fonctionnement par verrouillage à simple pression. Autorise l'utilisation d'outils d'usage général (conforme à JIS C 9711).

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F EM

Assistance technique