Câble de bus CFBUS.PVC pour chaîne porte-câbles

Câble de bus CFBUS.PVC pour chaîne porte-câbles
Features
● Supports standard loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant

Application
● For indoor use. May be used outdoors in environments with temperatures of 5°C or higher
● Particularly suited to free-span travel
● Ideal as bus connection cable for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, indoor cranes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-1
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-2
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-3
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-4
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-5
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-6
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-7
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-8
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-9
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-10
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-11
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-12
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-13
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-14
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-15
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-16
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-17
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-18
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-19
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-20
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-21
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-22
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-23
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-24
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-25
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-26
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-27
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-28
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-29
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-30
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-31
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-32
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-33
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-34
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-35
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-36
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-37
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-38
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-39
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-40
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-41
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-42
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-43
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-44
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-45
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-46
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-47
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-48
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-49
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-50
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-51
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-52
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-53
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-54
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-55
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-56
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-57
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-58
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-59
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Autres normes

8.80 €

1 6 jours 101ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

17.57 €

1 6 jours 102ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2013 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

26.37 €

1 6 jours 103ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2014 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

35.14 €

1 6 jours 104ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2015 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

43.94 €

1 6 jours 105ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2016 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

52.74 €

1 6 jours 106ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2017 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

61.51 €

1 6 jours 107ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2018 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

70.31 €

1 6 jours 108ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2019 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

79.08 €

1 6 jours 109ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2020 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

87.88 €

1 6 jours 1010ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2021 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

96.68 €

1 6 jours 1011ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2022 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

105.45 €

1 6 jours 1012ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2023 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

114.25 €

1 6 jours 1013ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2024 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

123.02 €

1 6 jours 1014ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2025 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

131.82 €

1 6 jours 1015ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2026 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

140.62 €

1 6 jours 1016ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2027 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

149.38 €

1 6 jours 1017ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2028 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

158.18 €

1 6 jours 1018ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2029 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

166.95 €

1 6 jours 1019ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2030 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

175.75 €

1 6 jours 1020ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2031 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

184.55 €

1 6 jours 1021ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2032 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

193.32 €

1 6 jours 1022ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2033 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

202.12 €

1 6 jours 1023ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2034 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

210.89 €

1 6 jours 1024ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2035 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

219.69 €

1 6 jours 1025ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2036 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

228.49 €

1 6 jours 1026ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2037 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

237.26 €

1 6 jours 1027ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2038 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

246.06 €

1 6 jours 1028ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2039 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

254.83 €

1 6 jours 1029ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2040 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

263.63 €

1 6 jours 1030ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2041 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

272.43 €

1 6 jours 1031ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2042 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

281.20 €

1 6 jours 1032ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2043 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

290.00 €

1 6 jours 1033ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2044 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

298.77 €

1 6 jours 1034ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2045 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

307.57 €

1 6 jours 1035ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2046 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

316.37 €

1 6 jours 1036ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2047 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

325.14 €

1 6 jours 1037ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2048 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

333.94 €

1 6 jours 1038ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2049 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

342.71 €

1 6 jours 1039ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2050 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

351.51 €

1 6 jours 1040ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2051 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

360.31 €

1 6 jours 1041ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2052 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

369.08 €

1 6 jours 1042ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2053 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

377.88 €

1 6 jours 1043ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2054 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

386.65 €

1 6 jours 1044ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2055 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

395.45 €

1 6 jours 1045ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2056 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

404.25 €

1 6 jours 1046ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2057 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

413.02 €

1 6 jours 1047ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2058 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

421.82 €

1 6 jours 1048ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2059 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

430.58 €

1 6 jours 1049ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2060 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

439.38 €

1 6 jours 1050ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2061 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

448.18 €

1 6 jours 1051ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2062 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

456.95 €

1 6 jours 1052ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2063 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

465.75 €

1 6 jours 1053ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2064 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

474.52 €

1 6 jours 1054ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2065 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

483.32 €

1 6 jours 1055ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2066 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

492.12 €

1 6 jours 1056ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2067 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

500.89 €

1 6 jours 1057ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2068 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

509.69 €

1 6 jours 1058ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2069 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

518.46 €

1 6 jours 1059ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2070 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

527.26 €

1 6 jours 1060ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2071 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

Loading...

Informations de base

Section transversale du conducteur(mm2) 0.15 Nombre d'âmes(âme) 8 Diamètre extérieur de finition(mm) 7.5
Tension nominale 50V Blindage Tresse en cuivre étamé Propriétés Résistance à l'huile
Norme représentative UL / CE / CSA (c-UL) Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Violet Câble de terre Sans conducteur de terre
Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant PVC à faible adhésivité Rayon de pliage minimal en fonctionnement(mm) 93.75 Rayon de pliage minimal en position fixe(mm) 56.25
Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 3 Accélération maximale(m/s2) 30 Course Fonctionnement en portée libre uniquement
Autres propriétés du câble Ignifuge et sans silicone Remarque 1 Impédance caractéristique 100Ω

Assistance technique