Type double avec couleur d'isolation de bague

Type double avec couleur d'isolation de bague
  • Remise sur volume
Two wires can be crimped into a single wire. Can be used when there are not enough terminal connections.

[Specifications]
 ●Ferrule body material: electrolytic copper/tin plating
 ●Insulating color material: Polypropylene

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
216-201W
216-201W-L
216-202W
216-202W-L
216-202W-LL
216-203W
216-203W-L
216-204W
216-204W-L
216-206W
216-206W-L
216-207W
216-208W
216-221W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSConforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Couleur d'isolation, diamètre extérieur
(mm)
Couleur d'isolation, diamètre intérieur
(mm)
Diamètre interne de la bague
(mm)
Longueur d'exposition de la bague
(mm)

0.48 €

100 5 jours 1022[Blanc] Blanc5.0x2.84.5x2.31.515

0.51 €

100 5 jours 1022[Blanc] Blanc5.0x2.84.5x2.31.517

0.48 €

100 5 jours 1020[Autre] Gris5.6x3.15.1x2.61.815

0.50 €

100 5 jours 1020[Autre] Gris5.6x3.15.1x2.61.817

0.50 €

100 5 jours 1020[Autre] Gris5.6x3.15.1x2.61.819

0.50 €

100 5 jours 1018[Rouge] Rouge5.7x3.65.1x3.02.0515

0.50 €

10 Disponible 5 jours 1018[Rouge] Rouge5.7x3.65.1x3.02.0517

0.50 €

10 5 jours 1016[Autre] Noir7.0x4.16.4x3.52.316

0.50 €

10 Disponible 5 jours 1016[Autre] Noir7.0x4.16.4x3.52.320

0.50 €

10 Disponible 5 jours 1014[Bleu] Bleu8.1x4.67.5x4.02.918.5

0.50 €

10 Disponible 5 jours 1014[Bleu] Bleu8.1x4.67.5x4.02.921.5

0.64 €

5 Disponible 5 jours 1012[Autre] Gris9.2x5.58.6x4.93.823

0.65 €

5 Disponible 5 jours 1010[Jaune] Jaune10.4x6.69.6x5.84.625

0.48 €

25 Disponible 5 jours 1022[Blanc] Blanc5.0x2.84.5x2.31.513

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie avec isolation Shape Bague Insulation material Polypropylène

Assistance technique