Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
733-362 |
733-363 |
733-364 |
733-365 |
733-366 |
733-368 |
733-370 |
733-372 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre d'âmes | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | |
1.04 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | |
1.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | |
1.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | |
2.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | |
2.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | |
3.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | |
3.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | M/N/O | M·N·O | MCS-MICRO |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Mâle (fiche) | Application | Pour PCB | Courant admissible(A) | 4 |
Tension admissible(V) | 150 | Sens de connexion | Angle droit | Norme représentative | UL / CUL / CSA |
Couleur | Gris clair | Pas de la goupille(mm) | 2.5 | Longueur de borne(mm) | 3.7 |
Matériaux d'isolation | Nylon 6.6 | Qualité ignifuge | UL94 / V0 | Matériaux de contact | Cuivre électrique |
Traitement de surface du contact | Étamage | Accessoires pris en charge | Clé à code |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles