Embase mâle avec broche à souder / série 734 qualité 1 / droit / pas de 3.5mm

Embase mâle avec broche à souder / série 734 qualité 1 / droit / pas de 3.5mm
  • Remise sur volume
[Features]
 ● Can be mounted directly to a printed circuit board using a solder pin.
 ● Maximum rated current of 10 A is possible using a 1 x 1 mm pin.
 ● Incorrect insertion is impossible.
 ● An accessory coding key can be attached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
734-132
734-133
734-134
734-135
734-136
734-137
734-138
734-139
734-140
734-142
734-144
734-146
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes

0.68 €

5 Disponible 5 jours 102

1.04 €

5 Disponible 5 jours 103

1.40 €

1 Disponible 5 jours 104

1.76 €

1 Disponible 5 jours 105

2.12 €

1 Disponible 5 jours 106

2.44 €

1 Disponible 5 jours 107

2.83 €

1 Disponible 5 jours 108

3.16 €

1 Disponible 5 jours 109

3.45 €

1 Disponible 5 jours 1010

4.11 €

1 Disponible 5 jours 1012

5.24 €

1 Disponible 5 jours 1014

5.49 €

1 Disponible 5 jours 1016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MCS-MINI
Broche / contact applicable Mâle (fiche) Application Pour PCB Courant admissible(A) 10
Tension admissible(V) 300 Sens de connexion Droit Norme représentative UL / CUL / CSA
Couleur Gris clair Pas de la goupille(mm) 3.5 Longueur de borne(mm) 4.5
Matériaux d'isolation Nylon 6.6 Qualité ignifuge UL94 / V0 Matériaux de contact Cuivre électrique
Traitement de surface du contact Étamage Accessoires pris en charge Clé à code

Assistance technique