Connecteur de type à ressort, série 734, pas de 3.5mm, connecteur femelle avec mécanisme de verrouillage

Connecteur de type à ressort, série 734, pas de 3.5mm, connecteur femelle avec mécanisme de verrouillage
  • Remise sur volume
A Wago 734 Series female spring-type connector with locking mechanism to enable male-side connection to the 734–300 Series connectors. Compatible boards: 734–100/400 Series. An extremely compact connector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
734-102/037-000
734-103/037-000
734-104/037-000
734-105/037-000
734-106/037-000
734-107/037-000
734-108/037-000
734-110/037-000
734-112/037-000
734-114/037-000
734-116/037-000
734-120/037-000
734-124/037-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes

2.42 €

1 Jour même

Stock

102

5.69 €

2 Disponible Jour même

Stock

103

4.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

104

8.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

105

6.28 €

2 Disponible Jour même

Stock

106

7.08 €

1 Disponible 5 jours 107

7.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

108

8.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010

9.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012

13.12 €

1 Disponible 5 jours 1014

14.83 €

1 Disponible 5 jours 1016

18.27 €

1 Disponible 5 jours 1020

21.74 €

1 Disponible 5 jours 1024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MCS-MINI
Broche / contact applicable Femelle (prise) Application Connexion de câble Courant admissible(A) 10
Tension admissible(V) 300 Méthode de connexion des fils Sans vis Sens de connexion Droit
Norme représentative UL / CUL / CSA Type de produit Avec dispositif de verrouillage Couleur Gris clair
Pas de la goupille(mm) 3.5 Fil conforme Fil simple / fil multibrin flexible / fil multibrin flexible (avec bague de couleur d'isolation) / fil multibrin flexible (sans bague de couleur d'isolation) Section transversale conforme fil simple(mm2) 0.08 à 0.5
Section transversale conforme fil multibrin flexible(mm2) 0.08 à 0.5 Section transversale conforme fil multibrin flexible (bague fixée sur collier isolé)(mm2) 0.25-1.0 Section transversale conforme fil multibrin flexible (bague sans collier isolé)(mm2) 0.25 à 1.5
Taille conforme de fil(AWG) 28 à 14 Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) 3.4 Matériaux d'isolation Nylon 6.6
Qualité ignifuge UL94 / V0 Matériaux de contact Alliage de cuivre Traitement de surface du contact Étamage
Accessoires pris en charge Accessoires de marquage / outils de commande / impression directe / adaptateur de montage / boîtier réducteur de tension / plaque réductrice de tension

Assistance technique