Connecteur de type à ressort, série 734, pas de 3.5mm, connecteur mâle avec collier de fixation à vis

Connecteur de type à ressort, série 734, pas de 3.5mm, connecteur mâle avec collier de fixation à vis
  • Remise sur volume
Female side can be connected to 734-100 series connectors with the male side of a mini spring-type connector. MAX wire size is 1.5 sq.mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
734-302/019-000
734-303/019-000
734-304/019-000
734-306/019-000
734-308/019-000
734-310/019-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes

2.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

102

3.94 €

1 Disponible 5 jours 103

4.06 €

1 Jour même

Stock

104

5.83 €

1 Disponible 5 jours 106

8.00 €

1 Disponible 5 jours 108

9.57 €

1 Disponible 5 jours 1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MCS-MINI
Broche / contact applicable Mâle (fiche) Application Connexion de câble Courant admissible(A) 10
Tension admissible(V) 300 Méthode de connexion des fils Sans vis Sens de connexion Droit
Norme représentative UL / CUL / CSA Type de produit Avec bride de fixation Couleur Gris clair
Pas de la goupille(mm) 3.5 Fil conforme Fil simple / fil multibrin flexible / fil multibrin flexible (avec bague de couleur d'isolation) / fil multibrin flexible (sans bague de couleur d'isolation) Section transversale conforme fil simple(mm2) 0.08 à 1.5
Section transversale conforme fil multibrin flexible(mm2) 0.08 à 1.5 Section transversale conforme fil multibrin flexible (bague fixée sur collier isolé)(mm2) 0.25-1.0 Section transversale conforme fil multibrin flexible (bague sans collier isolé)(mm2) 0.25 à 1.5
Taille conforme de fil(AWG) 28 à 14 Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) 3.4 Matériaux d'isolation Nylon 6.6
Qualité ignifuge UL94 / V0 Matériaux de contact Cuivre électrique Traitement de surface du contact Étamage
Accessoires pris en charge Accessoires de marquage / outils de commande / impression directe / clé à code / adaptateur de montage / vis / boîtier réducteur de tension / plaque réductrice de tension

Assistance technique