Fiche de connecteur X-COM-SYSTEM et série 769

Fiche de connecteur X-COM-SYSTEM et série 769
  • Remise sur volume
The X-COM connector is a product for connecting between connector plugs and connector heads and terminal blocks. It enables connection between primary side terminal blocks and secondary side connectors, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
769-102
769-103
769-104
769-105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes

4.33 €

1 Disponible 5 jours 102

6.02 €

1 Disponible 5 jours 103

7.77 €

1 Disponible 5 jours 104

9.35 €

1 Disponible 5 jours 105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs V/W/X V· W· X X-COM SYSTEM
Broche / contact applicable Femelle (prise) Application Connexion de câble Courant admissible(A) 32
Tension admissible(V) 500 Méthode de connexion des fils Sans vis Sens de connexion Droit
Norme représentative UL / CUL / CSA Type de produit Fiche de connecteur à 1 fil Couleur Gris
Fil conforme Section transversale de fil adaptée : 0.08 à 4mm2 / taille de fil adaptée : AWG28 à 12, diamètre extérieur maximal du revêtement : 4.1mm

Assistance technique