Cadre spécial série M6, cadre de goulotte AFD-3060B

Cadre spécial série M6, cadre de goulotte AFD-3060B
The Special Frame has been developed for specific applications, such as ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. A frame that is designed to be used with some additional adjustments to be made, such as flat bar and equilateral angle adjustments, etc., before using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AFD-3060B-6-[15-3000/1]

Référence pièce
AFD-3060B-6-[15-3000/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(mm)

-

1 9 jours 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 60 Height(mm) 30 Overall Length(mm) 15 à 3000
Material Aluminium (A6063S-T5) Collar Argent Traitement de surface Aluminium anodisé
Traitement de surface (peinture) Revêtement transparent par électrodéposition

Assistance technique