Borne sertie nue (ronde)【100 pièces par conditionnement】

Borne sertie nue (ronde)
  • Remise sur volume
[Features]
・This is a bare crimped terminal with a round contact surface (tongue) and mounting holes for screw fixation.
[Use]
・Used to connect a soft copper line or a single wire line.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1.25-6

Référence pièce
1.25-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.41 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie nue Conforming wire size(AWG) #22-16 Gamme de fils applicable(mm2) 0.57 à 1.44 (simple fil) / 0.25 à 1.65 (fil multibrin)
Code Trusco 422-4400 Application Type compatible fil rond / simple fil

Vous vous trouvez sur la page de Borne sertie nue (ronde), le numéro d'article est le suivant: 1.25-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1.25-6.

Assistance technique