Raccord universel (structure ignifuge)

Raccord universel (structure ignifuge)
[Features]
- Can be used in Class 1 and Class 2 hazardous locations.
- Conduits and electric motor parts can be connected to each other easily without any rotation required.
[Use]
- Wire tube accessory for explosion-proof electrical work.
- SUM format: male screw x female screw, SUF format: female screw x female screw.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUF-16
SUF-22
SUF-28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension S1
(mm)
Dimension S
(mm)
Code JAN Code Trusco

35.98 €

1 6 jours PF1/23437154017174571187860405281-3556

47.35 €

1 6 jours PF3/44144214017174571187860412281-3564

68.58 €

1 7 jours PF14649274821214571187860429281-3572

Loading...

  1. 1

Informations de base

Structure standard d2G4

Assistance technique