Câble résistant aux intempéries / en caoutchouc et de levage H05 RN F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
36001/50
36001/100
36001/1000
36001/500
36002/1000
36002/500
36003/50
36003/100
36003/1000
36003/500
36004/50
36004/100
36004/1000
36004/500
36008/1000
36008/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Nombre de conducteurs x Section efficace nominale
(mm2)
Poids environ
(kg / km)
Flic

43.82 €

1 5 jours 1050minimum 5,7 - maximum 7,42 x 0.757814.4

87.64 €

1 5 jours 10100minimum 5,7 - maximum 7,42 x 0.757814.4

876.37 €

1 5 jours 101000minimum 5,7 - maximum 7,42 x 0.757814.4

438.19 €

1 5 jours 10500minimum 5,7 - maximum 7,42 x 0.757814.4

1,058.01 €

1 5 jours 101000minimum 6,1 - maximum 8,02 x 19419

529.00 €

1 5 jours 10500minimum 6,1 - maximum 8,02 x 19419

55.87 €

1 5 jours 1050minimum 6,2 - maximum 8,13 G 0.759421.6

111.73 €

1 5 jours 10100minimum 6,2 - maximum 8,13 G 0.759421.6

1,117.31 €

1 5 jours 101000minimum 6,2 - maximum 8,13 G 0.759421.6

558.65 €

1 5 jours 10500minimum 6,2 - maximum 8,13 G 0.759421.6

66.97 €

1 5 jours 1050minimum 6,5 - maximum 8,53 G 111429

133.95 €

1 5 jours 10100minimum 6,5 - maximum 8,53 G 111429

1,339.46 €

1 5 jours 101000minimum 6,5 - maximum 8,53 G 111429

669.73 €

1 5 jours 10500minimum 6,5 - maximum 8,53 G 111429

1,403.24 €

1 5 jours 101000minimum 6,8 - maximum 8,84 G 0.759029

701.62 €

1 5 jours 10500minimum 6,8 - maximum 8,84 G 0.759029

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale U(kV) 0.5 Tension nominale uo(kV) 0.3 Plage de température(°C) -30°C à +60°C
Tension d’essai(kV) 2.0

Assistance technique