Câble pour chaîne porte-câbles blindé TPE résistant aux UV sans halogène MULTISPEED 500 C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24236/1000
24236/500
24245/1000
24259/500
24261/1000
24264/1000
24265/1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Isolation d'âme Matériau du manteau Section transversale nominale du conducteur Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration Classe de chef d'orchestre Échouement Couleur d'identification Conducteur de protection Blindage sur toron résistance à l'huile

5,083.84 €

1 5 jours 10100026.5AutreAutre0.5-30°C à +80°C-40°C à +80°CKl. 5 = câblé fin-NombresnonTisser-

2,541.93 €

1 5 jours 1050026.5AutreAutre0.5-30°C à +80°C-40°C à +80°CKl. 5 = câblé fin-NombresnonTisser-

6,156.53 €

1 5 jours 10100027TPETPE-O0.75--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsnon-non

11,189.81 €

1 5 jours 105001818.4TPETPE-O1--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOui-non

7,191.30 €

1 5 jours 10100038.4TPETPE-O1.5--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOui-non

14,330.17 €

1 5 jours 101000715.7TPETPE-O1.5--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOui-non

19,719.29 €

1 5 jours 1010001217.4TPETPE-O1.5--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOui-non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale U(kV) 0.5 Sans halogène selon EN 50267-2-3 non

Assistance technique