Câble de commande PUR, TMPU résistant aux UV PUR GELB JB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22200/1000
22200/500
22201/1000
22201/500
22205/1000
22205/500
22206/1000
22206/500
22210/1000
22210/500
22211/1000
22211/500
22213/1000
22213/500
22215/1000
22215/500
22216/1000
22216/500
22217/1000
22217/500
22218/1000
22218/500
22220/1000
22220/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Matériau du manteau Section transversale nominale du conducteur Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration Classe de chef d'orchestre Échouement Conducteur de protection résistance à l'huile

1,830.45 €

1 5 jours 10100026.4PUR (Polyuréthane)0.75-15°C à +80°C-40°C à +80°CKl. 5 = câblé fin-non-

915.22 €

1 5 jours 1050026.4PUR (Polyuréthane)0.75-15°C à +80°C-40°C à +80°CKl. 5 = câblé fin-non-

2,009.49 €

1 5 jours 10100036.8TMPU0.75--bien câbléÂmeOuiOui

1,004.74 €

1 5 jours 1050036.8TMPU0.75--bien câbléÂmeOuiOui

2,035.70 €

1 5 jours 10100027.2TMPU1--bien câbléÂmenonOui

1,017.85 €

1 5 jours 1050027.2TMPU1--bien câbléÂmenonOui

2,550.28 €

1 5 jours 10100037.6TMPU1--bien câbléÂmeOuiOui

1,275.14 €

1 5 jours 1050037.6TMPU1--bien câbléÂmeOuiOui

2,356.94 €

1 5 jours 10100027.8TMPU1.5--bien câbléÂmenonOui

1,178.46 €

1 5 jours 1050027.8TMPU1.5--bien câbléÂmenonOui

2,922.30 €

1 5 jours 10100038.3TMPU1.5--bien câbléÂmeOuiOui

1,461.14 €

1 5 jours 1050038.3TMPU1.5--bien câbléÂmeOuiOui

4,336.12 €

1 5 jours 10100059.7TMPU1.5--bien câbléÂmeOuiOui

2,168.07 €

1 5 jours 1050059.7TMPU1.5--bien câbléÂmeOuiOui

3,604.39 €

1 5 jours 10100029.2TMPU2.5--bien câbléÂmenonOui

1,802.19 €

1 5 jours 1050029.2TMPU2.5--bien câbléÂmenonOui

4,306.19 €

1 5 jours 10100039.6TMPU2.5--bien câbléÂmeOuiOui

2,153.10 €

1 5 jours 1050039.6TMPU2.5--bien câbléÂmeOuiOui

5,747.73 €

1 5 jours 101000411TMPU2.5--bien câbléÂmeOuiOui

2,873.86 €

1 5 jours 10500411TMPU2.5--bien câbléÂmeOuiOui

6,845.69 €

1 5 jours 101000512TMPU2.5--bien câbléÂmeOuiOui

3,422.85 €

1 5 jours 10500512TMPU2.5--bien câbléÂmeOuiOui

3,987.36 €

1 5 jours 10100049TMPU1.5--bien câbléÂmeOuiOui

1,993.68 €

1 5 jours 1050049TMPU1.5--bien câbléÂmeOuiOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheath (outer coating) color Jaune Isolation d'âme PVC Tension nominale U(kV) 0.5
Couleur d'identification Couleur Sans halogène selon EN 50267-2-3 non

Assistance technique