Câble de commande PUR, TMPU résistant aux UV PUR ORANGE JB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22250/1000
22251/1000
22251/500
22252/1000
22252/500
22253/1000
22253/500
22255/1000
22258/1000
22259/50
22259/1000
22259/500
22260/1000
22260/500
22261/500
22262/1000
22263/1000
22263/500
22264/1000
22264/500
22265/1000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Matériau du manteau Section transversale nominale du conducteur Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration Classe de chef d'orchestre Échouement Conducteur de protection résistance à l'huile

1,741.22 €

1 5 jours 10100026.4PUR (Polyuréthane)0.75-15°C à +80°C-40°C à +80°CKl. 5 = câblé fin-non-

2,040.52 €

1 5 jours 10100036.8-0.75--bien câbléÂmeOuinon

1,020.26 €

1 5 jours 1050036.8-0.75--bien câbléÂmeOuinon

2,540.44 €

1 5 jours 10100047.3-0.75--bien câbléÂmeOuinon

1,270.21 €

1 5 jours 1050047.3-0.75--bien câbléÂmeOuinon

3,589.51 €

1 5 jours 10100058.2TMPU0.75--bien câbléÂmeOuinon

1,794.76 €

1 5 jours 1050058.2TMPU0.75--bien câbléÂmeOuinon

2,550.28 €

1 5 jours 10100037.6TMPU1--bien câbléÂmeOuinon

2,373.12 €

1 5 jours 10100027.8TMPU1.5--bien câbléÂmenonnon

146.42 €

1 5 jours 105038.3TMPU1.5--bien câbléÂmeOuinon

2,928.42 €

1 5 jours 10100038.3TMPU1.5--bien câbléÂmeOuinon

1,464.22 €

1 5 jours 1050038.3TMPU1.5--bien câbléÂmeOuinon

3,816.51 €

1 5 jours 10100049TMPU1.5--bien câbléÂmeOuinon

1,908.26 €

1 5 jours 1050049TMPU1.5--bien câbléÂmeOuinon

2,249.11 €

1 5 jours 1050059.7TMPU1.5--bien câbléÂmeOuinon

3,616.84 €

1 5 jours 10100029.2TMPU2.5--bien câbléÂmenonnon

4,306.19 €

1 5 jours 10100039.6TMPU2.5--bien câbléÂmeOuinon

2,153.10 €

1 5 jours 1050039.6TMPU2.5--bien câbléÂmeOuinon

5,907.61 €

1 5 jours 101000411TMPU2.5--bien câbléÂmeOuinon

2,953.79 €

1 5 jours 10500411TMPU2.5--bien câbléÂmeOuinon

6,901.66 €

1 5 jours 101000512TMPU2.5--bien câbléÂmeOuinon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheath (outer coating) color Orange Isolation d'âme PVC Tension nominale U(kV) 0.5
Couleur d'identification Couleur Sans halogène selon EN 50267-2-3 non

Assistance technique