Résistant à la chaleur et au froid caoutchouc / néoprène H05SS-F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22291/1000
22291/500
22295/1000
22295/500
22299/1000
22299/500
22303/1000
22303/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Section transversale nominale du conducteur

2,135.35 €

1 5 jours 10100070.75

1,067.67 €

1 5 jours 1050070.75

2,480.94 €

1 5 jours 1010007.41

1,240.48 €

1 5 jours 105007.41

3,231.64 €

1 5 jours 1010008.91.5

1,615.83 €

1 5 jours 105008.91.5

5,365.86 €

1 5 jours 10100010.42.5

2,682.94 €

1 5 jours 1050010.42.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number Of Cores(Core) 3 Sheath (outer coating) color Noir Isolation d'âme vernetzten SiR (mélange de caoutchouc) EI2
Matériau du manteau vernetztem EM9 (Mélange de caoutchouc) Tension nominale U(kV) 0.5 Classe de chef d'orchestre bien câblé
Échouement Âme Couleur d'identification coloré Conducteur de protection Oui
Sans halogène selon EN 50267-2-3 non résistance à l'huile non

Assistance technique