Résistant à la chaleur et au froid, imprégnation spéciale résistante à la chaleur sans halogène HELUTHERM 400 ES

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52020/100
52020/500
52037/100
52037/1000
52039/1000
52039/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Section transversale nominale du conducteur

2,589.67 €

1 5 jours 1010048.40.5

12,948.32 €

1 5 jours 1050048.40.5

2,640.05 €

1 5 jours 1010039.21.5

26,400.44 €

1 5 jours 10100039.21.5

30,559.22 €

1 5 jours 101000510.91.5

15,279.60 €

1 5 jours 10500510.91.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheath (outer coating) color Gris Isolation d'âme Emballage en soie de Verre , imprégné de silicone Matériau du manteau Emballage en soie de Verre , imprégné de silicone
Tension nominale U(kV) 0.5 Classe de chef d'orchestre bien câblé Échouement Âme
Couleur d'identification coloré Conducteur de protection non Sans halogène selon EN 50267-2-3 Oui
résistance à l'huile non

Assistance technique