Monoconducteur sans halogène H05Z K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52872/100
52873/100
52874/100
52875/100
52876/100
52877/100
52878/100
52879/100
52880/100
52881/100
52882/100
52883/100
52884/100
52885/100
52886/100
52887/100
52888/100
52889/100
52890/100
52891/100
52892/100
52893/100
52895/100
52896/100
52897/100
52898/100
52945/100
52946/100
52947/100
52948/100
52949/100
52950/100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFinished outer diameter
(mm)
Tension d’essai
(kV)
Section nominale
(mm2)
Poids environ
(kg / km)
Flic

23.41 €

1 5 jours 10minimum 2,1 - maximum 2,62.50.5924

23.41 €

1 5 jours 10minimum 2,1 - maximum 2,63.00.5924

23.41 €

1 5 jours 10minimum 2,1 - maximum 2,63.00.5938

23.41 €

1 5 jours 10minimum 2,1 - maximum 2,63.00.5938

23.41 €

1 5 jours 10minimum 2,1 - maximum 2,63.00.5958

25.05 €

1 5 jours 10minimum 2,1 - maximum 2,63.00.5958

25.98 €

1 5 jours 10minimum 2,1 - maximum 2,63.00.5996

25.05 €

1 5 jours 10minimum 2,1 - maximum 2,63.00.5996

25.05 €

1 5 jours 10minimum 2,1 - maximum 2,63.00.5996

29.82 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.00.7512.4240

29.70 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.00.7512.4336

30.04 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.00.7512.4480

29.70 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.00.7512.414.4

29.70 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.00.7512.414.4

31.70 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.00.7512.414.4

32.84 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.00.7512.414.4

31.70 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.00.7512.414.4

31.70 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.00.7512.424

37.49 €

1 5 jours 10minimum 2,4 - maximum 2,93.011524

39.24 €

1 5 jours 10minimum 2,4 - maximum 2,93.011524

37.61 €

1 5 jours 10minimum 2,4 - maximum 2,93.011524

37.49 €

1 5 jours 10minimum 2,4 - maximum 2,93.011524

42.86 €

1 5 jours 10minimum 2,4 - maximum 2,93.011538.4

42.39 €

1 5 jours 10minimum 2,4 - maximum 2,93.011538.4

39.82 €

1 5 jours 10minimum 2,4 - maximum 2,93.011538.4

39.82 €

1 5 jours 10minimum 2,4 - maximum 2,93.011538.4

25.98 €

1 5 jours 10minimum 2,1 - maximum 2,63.00.5938.4

25.05 €

1 5 jours 10minimum 2,1 - maximum 2,63.00.5957.6

33.65 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.00.7512.457.6

31.70 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.00.7512.457.6

41.32 €

1 5 jours 10minimum 2,4 - maximum 2,93.011557.6

39.82 €

1 5 jours 10minimum 2,4 - maximum 2,93.011557.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(m) 100 Tension nominale U(kV) 0.5 Tension nominale uo(kV) 0.3
Plage de température(°C) -40°C à +90°C résistance aux radiations jusqu'à 20 Mrad

Assistance technique