Monoconducteur SILICONE / CAOUTCHOUC sans halogène SiF / GL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
47002/100
47003/100
47004/100
47005/100
47005/500
47006/100
47006/500
47007/100
47008/100
47009/100
47010/100
47011/100
47012/100
47013/50
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Section nominale
(mm2)
Poids environ
(kg / km)
Flic

67.92 €

1 5 jours 101002.50.512.458

64.77 €

1 5 jours 101002.80.7516.296

73.94 €

1 5 jours 101002.9118.2154

94.09 €

1 5 jours 101003.21.523.4240

470.45 €

1 5 jours 105003.21.523.4336

145.25 €

1 5 jours 101003.82.535.2480

726.25 €

1 5 jours 105003.82.535.24.8

189.89 €

1 5 jours 101004.6453.54.8

296.94 €

1 5 jours 101005.4677.47.2

552.43 €

1 5 jours 101007.610129.27.2

729.99 €

1 5 jours 101008.416198.47.2

1,213.81 €

1 5 jours 1010010.2253037.2

1,635.65 €

1 5 jours 1010011.335413.27.2

1,143.32 €

1 5 jours 105013.450577.87.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale U(kV) 0.5 Tension nominale uo(kV) 0.3 Plage de température(°C) -60°C à +180°C (court terme jusqu'à +220°C)
Tension d’essai(kV) 3.5 résistance aux radiations jusqu'à 20 Mrad

Assistance technique