Monoconducteur sans halogène H05Z K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51392/100
51393/100
51394/100
51395/100
51396/100
51397/100
51398/100
51399/100
51401/100
51402/100
51403/100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFinished outer diameter
(mm)
Tension d’essai
(kV)
Section nominale
(mm2)
Poids environ
(kg / km)
Flic

25.62 €

1 5 jours 10minimum 2,1 - maximum 2,63.50.59480

25.62 €

1 5 jours 10minimum 2,1 - maximum 2,63.50.59480

25.62 €

1 5 jours 10minimum 2,1 - maximum 2,63.50.59480

25.62 €

1 5 jours 10minimum 2,1 - maximum 2,6jusqu'à 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, ab 1,5 mm² = 3 kV0.594.8

32.15 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.50.7512.4480

32.15 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.50.7512.4480

32.15 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.50.7512.4480

32.15 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,8jusqu'à 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, ab 1,5 mm² = 3 kV0.7512.47.2

39.58 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.5115672

39.58 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,83.5115672

39.58 €

1 5 jours 10minimum 2,2 - maximum 2,8jusqu'à 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, ab 1,5 mm² = 3 kV1159.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(m) 100 Tension nominale U(kV) 0.5 Tension nominale uo(kV) 0.3
Plage de température(°C) -40°C à +90°C résistance aux radiations jusqu'à 20 Mrad

Assistance technique