Monoconducteur en silicone spécial SiD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
46301/100
46302/100
46303/100
46304/100
46305/100
46401/100
46401/1000
46402/100
46403/100
46403/1000
46404/100
46404/1000
46405/100
46405/1000
46406/100
46407/100
46407/1000
46409/100
46413/100
46413/1000
46500/100
46501/100
46502/100
46503/100
46504/100
46505/100
46506/100
46507/100
46513/100
46601/100
46603/100
46604/100
46605/100
46606/100
46607/100
46608/100
46613/100
46701/100
46702/100
46703/100
46704/100
46705/100
46713/100
46801/100
46802/100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Tension d’essai
(kV)
Section nominale
(mm2)
Poids environ
(kg / km)
Flic

28.67 €

1 5 jours 1010022.00.57.57.2

28.67 €

1 5 jours 1010022.00.57.57.2

28.67 €

1 5 jours 1010022.00.57.57.2

31.71 €

1 5 jours 1010022.00.57.57.2

30.58 €

1 5 jours 1010022.00.57.57.2

39.18 €

1 5 jours 101002.12.00.7510.27.2

391.90 €

1 5 jours 1010002.12.00.7510.27.2

36.81 €

1 5 jours 101002.12.00.7510.27.2

36.81 €

1 5 jours 101002.12.00.7510.27.2

368.10 €

1 5 jours 1010002.12.00.7510.27.2

37.48 €

1 5 jours 101002.12.00.7510.27.2

374.78 €

1 5 jours 1010002.12.00.7510.27.2

39.77 €

1 5 jours 101002.12.00.7510.29.6

397.66 €

1 5 jours 1010002.12.00.7510.29.6

44.17 €

1 5 jours 101002.12.00.7510.29.6

39.41 €

1 5 jours 101002.12.00.7510.29.6

394.13 €

1 5 jours 1010002.12.00.7510.29.6

39.99 €

1 5 jours 101002.12.00.7510.29.6

36.81 €

1 5 jours 101002.12.00.7510.29.6

368.10 €

1 5 jours 1010002.12.00.7510.29.6

49.83 €

1 5 jours 101002.32.0112.69.6

45.98 €

1 5 jours 101002.32.0112.614.4

46.57 €

1 5 jours 101002.32.0112.614.4

46.91 €

1 5 jours 101002.32.0112.614.4

48.05 €

1 5 jours 101002.32.0112.614.4

48.49 €

1 5 jours 101002.32.0112.614.4

53.01 €

1 5 jours 101002.32.0112.614.4

48.49 €

1 5 jours 101002.32.0112.614.4

48.05 €

1 5 jours 101002.32.0112.614.4

60.37 €

1 5 jours 101002.52.01.518.124

60.37 €

1 5 jours 101002.52.01.518.124

60.37 €

1 5 jours 101002.52.01.518.124

64.10 €

1 5 jours 101002.52.01.518.124

66.47 €

1 5 jours 101002.52.01.518.124

64.10 €

1 5 jours 101002.52.01.518.124

64.10 €

1 5 jours 101002.52.01.518.138

60.37 €

1 5 jours 101002.52.01.518.138

102.14 €

1 5 jours 101003.22.02.528.74.8

101.70 €

1 5 jours 101003.23.52.528.77.2

102.04 €

1 5 jours 101003.23.52.528.79.6

102.14 €

1 5 jours 101003.23.52.528.714.4

107.90 €

1 5 jours 101003.23.52.528.714.4

102.14 €

1 5 jours 101003.23.52.528.724

156.72 €

1 5 jours 101003.93.5445.224

157.41 €

1 5 jours 101003.93.5445.238

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale U(kV) 0.5 Tension nominale uo(kV) 0.3 Plage de température(°C) -60°C à +180°C, (court terme jusqu'à +220°C)
résistance aux radiations jusqu'à 20 Mrad

Assistance technique