Monoconducteur en silicone spécial SiFF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45200/100
45201/100
45201/1000
45201/500
45202/100
45202/1000
45203/100
45204/100
45205/100
45208/100
45208/1000
45301/100
45301/1000
45302/100
45303/100
45304/100
45313/100
45313/1000
45401/100
45402/100
45403/100
45404/100
45501/100
45501/1000
45503/100
45504/100
45505/100
45513/100
45601/100
45602/100
45603/100
45605/100
45606/100
45613/100
45702/100
45703/100
45704/100
45713/100
45801/100
45801/1000
45802/100
45901/100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Section nominale
(mm2)
Poids environ
(kg / km)
Flic

90.75 €

1 5 jours 101002.20.5104.8

84.89 €

1 5 jours 101002.20.5104.8

848.85 €

1 5 jours 1010002.20.5107.2

424.43 €

1 5 jours 105002.20.5104.8

84.89 €

1 5 jours 101002.20.5107.2

848.85 €

1 5 jours 1010002.20.5107.2

84.89 €

1 5 jours 101002.20.5107.2

84.89 €

1 5 jours 101002.20.5107.2

90.75 €

1 5 jours 101002.20.5107.2

90.75 €

1 5 jours 101002.20.5107.2

907.61 €

1 5 jours 1010002.20.5109.6

97.00 €

1 5 jours 101002.50.75139.6

970.08 €

1 5 jours 1010002.50.75139.6

97.00 €

1 5 jours 101002.50.75139.6

97.45 €

1 5 jours 101002.50.751314.4

97.45 €

1 5 jours 101002.50.751314.4

97.00 €

1 5 jours 101002.50.751314.4

970.08 €

1 5 jours 1010002.50.751314.4

113.75 €

1 5 jours 101002.611514.4

113.75 €

1 5 jours 101002.611514.4

113.75 €

1 5 jours 101002.611524

111.73 €

1 5 jours 101002.611524

155.07 €

1 5 jours 101003.11.51924

1,550.66 €

1 5 jours 1010003.11.51924

155.07 €

1 5 jours 101003.11.51924

155.07 €

1 5 jours 101003.11.51924

166.39 €

1 5 jours 101003.11.51938

161.07 €

1 5 jours 101003.11.51938

274.21 €

1 5 jours 101003.72.53238

274.21 €

1 5 jours 101003.72.53238

274.21 €

1 5 jours 101003.72.53258

298.54 €

1 5 jours 101003.72.53258

310.09 €

1 5 jours 101003.72.53258

279.21 €

1 5 jours 101003.72.53296

427.72 €

1 5 jours 101004.44504.8

427.72 €

1 5 jours 101004.44504.8

427.72 €

1 5 jours 101004.44504.8

410.06 €

1 5 jours 101004.44504.8

696.33 €

1 5 jours 101005.26734.8

6,963.38 €

1 5 jours 1010005.26737.2

721.90 €

1 5 jours 101005.26737.2

1,166.66 €

1 5 jours 101006.8101257.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale U(kV) 0.5 Tension nominale uo(kV) 0.3 Plage de température(°C) -60°C à +180°C, M2106 (court terme jusqu'à +220°C)
Tension d’essai(kV) 2.0 résistance aux radiations jusqu'à 20 Mrad

Assistance technique