EPIC® H-A 3 AGSV

EPIC® H-A 3 AGSV

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • EPIC® H-A 3 AGSV
  • EPIC® H-A 3 AGSV
  • Remise sur volume
Boîtier métallique et plastique au design innovant
Boîtier en plastique léger et résistant aux produits chimiques
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10424000
10424200
10424500
10512700
19421900
19424500
19512700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.48 €

10 Disponible 5 jours 10

6.62 €

10 Disponible 5 jours 10

7.95 €

10 Disponible 5 jours 10

7.85 €

10 Disponible 19 jours 10

9.25 €

10 Disponible 10 jours 10

7.90 €

10 Disponible 5 jours 10

7.73 €

10 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 48 Length 26,8
Width 23,8 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Sideways
Position of the shackle Base unit Material housing Zinc Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Assistance technique