EPIC ® H-A 3 AGSV

EPIC ® H-A 3 AGSV

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • EPIC ® H-A 3 AGSV
  • EPIC ® H-A 3 AGSV
  • Remise sur volume
Boîtier métallique et plastique au design innovant
Boîtier en plastique léger et résistant aux produits chimiques
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
19515200
19517200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.47 €

10 Disponible 36 jours 10

7.90 €

10 Disponible 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 61 Length 120
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Sideways
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Assistance technique