EPIC ® H-A 3 MTGVB

EPIC ® H-A 3 MTGVB

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • EPIC ® H-A 3 MTGVB
  • EPIC ® H-A 3 MTGVB
  • Remise sur volume
Boîtier métallique et plastique au design innovant
Petit boîtier métallique robuste
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10429500
10512900
19512900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.07 €

10 Disponible 5 jours 10

4.78 €

10 Disponible 5 jours 10

5.22 €

10 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rated current In(A) 16 Rated voltage(V) 500 Diameter plug-in contact 2,5
Ambient temperature 125 Connectable conductor cross section 2.5 Number of poles 16
Over voltage category III Pollution degree 3 Rated surge voltage 6
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0 Contact type Bus Material connector of connector insert Thermoplastic
Material contact Brass Material of contact insert Plastic Material of contact surface Silver
Contact insert without contacts False Modular version True With protective conductor True
With wire protection True

Assistance technique