PROFIBUS DP

PROFIBUS DP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • PROFIBUS DP
  • PROFIBUS DP
  • Remise sur volume
Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et techniques de baies. Module DP Profibus pour les utilisation de bus de terrain ininterrompus. Levier pour retrait rapide du module

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10390400
10390500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

30.88 €

5 Disponible 5 jours 10

50.45 €

5 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Length(mm) 34 Width(mm) 11,4 Number of plug-in contact inserts 1
Number of plug-in contacts 2 Pollution degree 3 Rated voltage 30
Mounting method Inserted Material housing Plastic Housing coating Uncoated
Polarization Housing shape

Assistance technique