Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2171109 |
2171110 |
2171111 |
2171112 |
2171113 |
2171114 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.65 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 1 | |
31.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | |
33.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | |
37.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | |
47.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | |
66.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 |
Loading...
AWG-size | 26 | Case connector connection 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP value | 77 | Cable construction | 2x2 | Type of connector connection 1 | M12 |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(4) | Category | 5E | Pin assignment | 1:1 |
Colour outer sheath | Blue | Colour anti-kink sleeve | Black | Material connector of connector housing connection 1 | Plastic |
Cable type | SF/UTP | Anti-kink sleeve | Moulded-on | Locking lever | True |
Suitable for cable guide chain | False |
Configurer
Propriétés de base
Length
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles