Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Outer diameter approx. | Number of fibres | Number of fibres per tube | Fibre category | Flame retardant | Fibre type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,141.00 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 9,6 | 4 | 4 | OM1 | No | Multi mode 62.5/125 | |
5,517.67 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 9,6 | 8 | 8 | OM1 | No | Multi mode 62.5/125 | |
6,787.67 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 9,6 | 12 | 12 | OM1 | No | Multi mode 62.5/125 | |
11,635.67 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12,6 | 24 | 24 | OM1 | No | Multi mode 62.5/125 | |
4,126.67 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 9,6 | 4 | 4 | OM2 | No | Multi mode 50/125 | |
4,840.67 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 9,6 | 8 | 8 | OM2 | No | Multi mode 50/125 | |
6,056.00 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 9,6 | 12 | 12 | OM2 | No | Multi mode 50/125 | |
6,639.00 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12,6 | 24 | 24 | OM2 | No | Multi mode 50/125 | |
4,989.00 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 9,6 | 4 | 4 | OM3 | No | Multi mode 50/125 | |
7,258.00 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 9,6 | 8 | 8 | OM3 | No | Multi mode 50/125 | |
9,382.00 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 9,6 | 12 | 12 | OM3 | No | Multi mode 50/125 | |
17,178.33 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12,6 | 24 | 24 | OM3 | No | Multi mode 50/125 | |
3,445.33 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 9,6 | 4 | 4 | OS2 | No | Single mode | |
4,228.33 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 9,6 | 8 | 8 | OS2 | No | Single mode | |
4,346.67 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 9,6 | 12 | 12 | OS2 | No | Single mode | |
6,124.00 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12,6 | 24 | 24 | OS2 | In accordance with EN 60332-1-2 | Single mode |
Loading...
Application | Outside | Length(m) | 2000 | Colour outer sheath | Black |
---|---|---|---|---|---|
Armouring | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Material outer sheath | PE |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Longitudinal water blocking | True |
Radial water blocking | True | Strain relief | True | Type of tube | Central tube |
Cable metal free | False | Blow in | False | With rodent protection | False |
Configurer
Propriétés de base
Outer diameter approx.
Number of fibres
Number of fibres per tube
Fibre category
Flame retardant
Fibre type
Propriétés optionnelles