Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
28052702/1000
Référence pièce
|
---|
28052702/1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Application | Length (m) | Outer diameter approx. | Number of fibres | Number of fibres per tube | Fibre category | Colour outer sheath | Flame retardant | Fibre type | Armouring | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Material outer sheath | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Longitudinal water blocking | Radial water blocking | Strain relief | Type of tube | Cable metal free | Blow in | With rodent protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,219.67 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | Inside | 1000 | 7,2 | 2 | 2 | OP2 | Green | In accordance with EN 60332-1-2 | Multi mode 200/300 | False | True | PVC | False | False | False | True | True | Tight | True | False | False |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Application
Length(m)
Outer diameter approx.
Number of fibres
Number of fibres per tube
Fibre category
Colour outer sheath
Flame retardant
Fibre type
Armouring
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Material outer sheath
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Longitudinal water blocking
Radial water blocking
Strain relief
Type of tube
Cable metal free
Blow in
With rodent protection
Propriétés optionnelles