HITRONIC® POF cables for PROFINET Applications

HITRONIC® POF cables for PROFINET Applications

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • HITRONIC® POF cables for PROFINET Applications
  • HITRONIC® POF cables for PROFINET Applications
  • HITRONIC® POF cables for PROFINET Applications
  • Remise sur volume
Câbles optiques conformes PROFINET selon Type B et Type C avec fibres gainées jumelées 2P980/1000 POF, code couleur ; J-V4Y(ZN)11Y ; J-V4Y(ZN)Y
PROFINET conforme - Type B ou Type C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28051002/100
28051002/1000
28051002/500
28052002/100
28052002/1000
28052002/500
28351002/100
28351002/1000
28351002/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Outer diameter approx. Flame retardant Material outer sheath Halogen free (acc. EN 50267-2-2)

999.62 €

1 Disponible 5 jours 101008NoPUR (Polyurethane)True

9,996.17 €

1 Disponible 5 jours 1010008NoPUR (Polyurethane)True

4,998.08 €

1 Disponible 5 jours 105008NoPUR (Polyurethane)True

718.40 €

1 Disponible Devis 101007,8In accordance with EN 60332-1-2PVCFalse

7,184.00 €

1 Disponible Devis 1010007,8In accordance with EN 60332-1-2PVCFalse

3,592.00 €

1 Disponible Devis 105007,8In accordance with EN 60332-1-2PVCFalse

1,010.63 €

1 Disponible 7 jours 101008NoPUR (Polyurethane)True

10,106.33 €

1 Disponible 5 jours 1010008NoPUR (Polyurethane)True

5,053.17 €

1 Disponible 7 jours 105008NoPUR (Polyurethane)True

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Inside Number of fibres 2 Number of fibres per tube 2
Fibre category OP1 Colour outer sheath Green Fibre type Multi mode 980/1000
Armouring False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Longitudinal water blocking False Radial water blocking True Strain relief True
Type of tube Tight Cable metal free True Blow in False
With rodent protection False

Assistance technique