HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES

HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES
  • Remise sur volume
Fibres gainées jumelées HITRONIC® POF DUPLEX PE, POF avec faisceau PE, J-V2Y 2x1P980/1000

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28000002/100
28000002/1000
28000002/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)

155.43 €

1 Disponible 5 jours 10100

1,554.33 €

1 Disponible 5 jours 101000

777.17 €

1 Disponible 5 jours 10500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Inside Outer diameter approx. 2,2 Number of fibres 2
Number of fibres per tube 2 Fibre category OP1 Colour outer sheath Black
Flame retardant No Fibre type Multi mode 980/1000 Armouring False
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Material outer sheath PE Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Longitudinal water blocking False Radial water blocking False
Strain relief False Type of tube Tight Cable metal free True
Blow in False With rodent protection False

Assistance technique