ÖLFLEX® 140

ÖLFLEX® 140
  • Remise sur volume
ÖLFLEX® 140 - câble de commande en PVC harmonisé H05VV5-F, résistant aux huiles, flexible et numéroté, pour applications diverses, U0/U : 300/500 V
H05VV5-F (EN 50525-2-51)
Résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 : TM5
Harmonisé (HAR) : H05VV5-F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0011000/50
0011000/100
0011000/1000
0011000/500
0011001/50
0011001/100
0011001/1000
0011001/500
0011002/50
0011002/100
0011002/1000
0011002/500
0011003/50
0011003/100
0011003/1000
0011003/500
0011004/50
0011004/100
0011004/1000
0011004/500
0011005/50
0011005/1000
0011005/500
0011006/50
0011006/1000
0011006/500
0011009/50
0011009/100
0011009/1000
0011009/300
0011009/500
0011010/50
0011010/100
0011010/1000
0011010/500
0011011/50
0011011/100
0011011/1000
0011011/300
0011011/500
0011012/50
0011012/100
0011012/1000
0011012/300
0011012/500
0011013/50
0011013/1000
0011013/300
0011013/500
0011014/50
0011014/1000
0011014/500
0011015/1000
0011015/500
0011018/50
0011018/100
0011018/1000
0011018/300
0011018/500
0011019/50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

38.03 €

1 Disponible 5 jours 10500.536.3

76.07 €

1 Disponible 5 jours 101000.536.3

760.63 €

1 Disponible 8 jours 1010000.536.3

380.32 €

1 Disponible 5 jours 105000.536.3

63.23 €

1 Disponible 8 jours 10500.557.7

126.47 €

1 Disponible 5 jours 101000.557.7

1,264.69 €

1 Disponible 5 jours 1010000.557.7

632.34 €

1 Disponible 5 jours 105000.557.7

81.51 €

1 Disponible 8 jours 10500.579.4

163.03 €

1 Disponible 5 jours 101000.579.4

1,630.38 €

1 Disponible 5 jours 1010000.579.4

815.20 €

1 Disponible 5 jours 105000.579.4

131.20 €

1 Disponible 39 jours 10500.51211.7

262.40 €

1 Disponible 5 jours 101000.51211.7

2,624.02 €

1 Disponible 8 jours 1010000.51211.7

1,312.01 €

1 Disponible 5 jours 105000.51211.7

193.30 €

1 Disponible 46 jours 10500.51813.8

386.59 €

1 Disponible 5 jours 101000.51813.8

3,865.85 €

1 Disponible 8 jours 1010000.51813.8

1,932.92 €

1 Disponible 8 jours 105000.51813.8

281.60 €

1 Disponible 5 jours 10500.52516.6

5,631.90 €

1 Disponible Devis 1010000.52516.6

2,815.95 €

1 Disponible 5 jours 105000.52516.6

379.10 €

1 Disponible 60 jours 10500.53419.2

7,582.15 €

1 Disponible 60 jours 1010000.53419.2

3,791.08 €

1 Disponible 8 jours 105000.53419.2

45.27 €

1 Disponible 8 jours 10500.7536.8

90.53 €

1 Disponible 5 jours 101000.7536.8

905.30 €

1 Disponible 25 jours 1010000.7536.8

271.58 €

1 Disponible 5 jours 103000.7536.8

452.65 €

1 Disponible 5 jours 105000.7536.8

72.45 €

1 Disponible 25 jours 10500.7558.4

144.90 €

1 Disponible 5 jours 101000.7558.4

1,448.93 €

1 Disponible 5 jours 1010000.7558.4

724.47 €

1 Disponible 5 jours 105000.7558.4

100.81 €

1 Disponible 8 jours 10500.75710.2

201.65 €

1 Disponible 5 jours 101000.75710.2

2,016.47 €

1 Disponible 39 jours 1010000.75710.2

604.93 €

1 Disponible 8 jours 103000.75710.2

1,008.23 €

1 Disponible 5 jours 105000.75710.2

151.21 €

1 Disponible 5 jours 10500.751212.4

302.42 €

1 Disponible 5 jours 101000.751212.4

3,024.23 €

1 Disponible 5 jours 1010000.751212.4

907.27 €

1 Disponible 8 jours 103000.751212.4

1,512.12 €

1 Disponible 5 jours 105000.751212.4

227.06 €

1 Disponible 8 jours 10500.751814.8

4,541.24 €

1 Disponible 39 jours 1010000.751814.8

1,362.37 €

1 Disponible 39 jours 103000.751814.8

2,270.62 €

1 Disponible 5 jours 105000.751814.8

320.80 €

1 Disponible 8 jours 10500.752517.7

6,415.85 €

1 Disponible 39 jours 1010000.752517.7

3,207.93 €

1 Disponible 5 jours 105000.752517.7

9,870.21 €

1 Disponible 60 jours 1010000.753420.5

4,935.10 €

1 Disponible 5 jours 105000.753420.5

50.33 €

1 Disponible 8 jours 1050137.2

100.67 €

1 Disponible 5 jours 10100137.2

1,006.62 €

1 Disponible 5 jours 101000137.2

301.99 €

1 Disponible 25 jours 10300137.2

503.30 €

1 Disponible 5 jours 10500137.2

81.54 €

1 Disponible 5 jours 1050158.8

Loading...

Informations de base

Material outer sheath PVC (polychlorure de vinyle) Nominal voltage U 500 Operating temperature, fix 70
Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 5 = flexible Core identification Numbers
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True
Protective conductor True Screen over stranding None Screen over stranding element None
Stranding element No

Assistance technique