• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

ÖLFLEX® 500 P

ÖLFLEX® 500 P
  • Remise sur volume
ÖLFLEX® 500 P - câble de raccordement en PUR avec des conducteurs extrasouples et une résistance mécanique élevée pour des applications durables résistantes aux huiles avec des outillages électroportatifs. Câble extra-souple pour ateliers résistant aux huiles, aux abrasions et aux basses températures avec gaine PUR
Résistance mécanique élevée
Bonne résistance aux huiles
Conception de conducteur extra souple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0012345/50
0012345/100
0012345/1000
0012345/500
0012346/50
0012346/100
0012346/1000
0012346/500
0012351/50
0012351/100
0012351/1000
0012351/500
0012352/50
0012352/100
0012352/1000
0012352/300
0012352/500
0012365/50
0012365/100
0012365/1000
0012365/300
0012365/500
00123473/50
00123473/100
00123473/1000
00123473/500
00123483/50
00123483/100
00123483/1000
00123483/500
00123533/50
00123533/100
00123533/1000
00123533/500
00123543/50
00123543/100
00123543/1000
00123543/300
00123543/500
00123553/50
00123553/100
00123553/1000
00123553/500
00123663/50
00123663/100
00123663/1000
00123663/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protective conductor

138.42 €

1 Disponible 25 jours 1050126.8False

276.83 €

1 Disponible 5 jours 10100126.8False

2,768.30 €

1 Disponible 8 jours 101000126.8False

1,384.15 €

1 Disponible 5 jours 10500126.8False

170.78 €

1 Disponible 5 jours 1050137.2True

341.57 €

1 Disponible 8 jours 10100137.2True

3,415.60 €

1 Disponible 25 jours 101000137.2True

1,707.80 €

1 Disponible 5 jours 10500137.2True

174.22 €

1 Disponible 8 jours 10501.527.6False

348.43 €

1 Disponible 5 jours 101001.527.6False

3,484.26 €

1 Disponible 8 jours 1010001.527.6False

1,742.14 €

1 Disponible 8 jours 105001.527.6False

201.81 €

1 Disponible 5 jours 10501.538.3True

403.63 €

1 Disponible 5 jours 101001.538.3True

4,036.28 €

1 Disponible 8 jours 1010001.538.3True

1,210.89 €

1 Disponible 25 jours 103001.538.3True

2,018.14 €

1 Disponible 5 jours 105001.538.3True

298.03 €

1 Disponible 5 jours 10502.5310.4True

596.05 €

1 Disponible 5 jours 101002.5310.4True

5,960.54 €

1 Disponible 5 jours 1010002.5310.4True

1,788.17 €

1 Disponible 8 jours 103002.5310.4True

2,980.26 €

1 Disponible 5 jours 105002.5310.4True

236.37 €

1 Disponible 8 jours 1050148.1True

472.74 €

1 Disponible 5 jours 10100148.1True

4,727.31 €

1 Disponible 8 jours 101000148.1True

2,363.67 €

1 Disponible 5 jours 10500148.1True

258.49 €

1 Disponible 8 jours 1050158.9True

516.95 €

1 Disponible 8 jours 10100158.9True

5,169.54 €

1 Disponible 5 jours 101000158.9True

2,584.77 €

1 Disponible 5 jours 10500158.9True

318.33 €

1 Disponible 25 jours 10501.5510.4True

636.65 €

1 Disponible 8 jours 101001.5510.4True

6,366.54 €

1 Disponible 5 jours 1010001.5510.4True

3,183.26 €

1 Disponible 8 jours 105001.5510.4True

257.87 €

1 Disponible 5 jours 10501.549.3True

515.71 €

1 Disponible 8 jours 101001.549.3True

5,157.18 €

1 Disponible 5 jours 1010001.549.3True

1,547.15 €

1 Disponible 8 jours 103001.549.3True

2,578.60 €

1 Disponible 5 jours 105001.549.3True

364.10 €

1 Disponible 5 jours 10502.5411.4True

728.19 €

1 Disponible 8 jours 101002.5411.4True

7,281.89 €

1 Disponible 5 jours 1010002.5411.4True

3,640.95 €

1 Disponible 5 jours 105002.5411.4True

464.31 €

1 Disponible 25 jours 10502.5512.8True

928.64 €

1 Disponible 8 jours 101002.5512.8True

9,286.40 €

1 Disponible 25 jours 1010002.5512.8True

4,643.20 €

1 Disponible 8 jours 105002.5512.8True

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour outer sheath Orange Nominal voltage U 500 Nominal voltage U0 300
Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80 Conductor category Class 6 = very flexible
Core identification Colour Core insulation PUR (Polyurethane) Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True
Screen False

Assistance technique