Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 8.1 | True | |
165.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 8.1 | True | |
1,654.40 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 8.1 | True | |
827.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 8.1 | True | |
88.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 8.5 | True | |
176.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 8.5 | True | |
1,766.25 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 8.5 | True | |
883.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 8.5 | True | |
119.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 9.2 | True | |
239.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 9.2 | True | |
2,394.85 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 9.2 | True | |
1,197.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 9.2 | True | |
153.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 9.7 | True | |
306.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 9.7 | True | |
3,061.88 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 9.7 | True | |
1,530.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 9.7 | True | |
214.52 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 10 | 11.6 | True | |
429.04 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.5 | 10 | 11.6 | True | |
4,290.37 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 10 | 11.6 | True | |
2,145.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 10 | 11.6 | True | |
203.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 11.9 | True | |
406.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 11.9 | True | |
4,066.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 11.9 | True | |
2,033.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 11.9 | True | |
233.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 14 | 12.5 | True | |
466.43 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 0.5 | 14 | 12.5 | True | |
4,664.30 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 14 | 12.5 | True | |
2,332.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 14 | 12.5 | True | |
229.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 13.9 | True | |
459.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 13.9 | True | |
4,592.18 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 13.9 | True | |
2,296.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 13.9 | True | |
297.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 21 | 14.9 | True | |
594.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 21 | 14.9 | True | |
5,943.30 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 21 | 14.9 | True | |
2,971.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 21 | 14.9 | True | |
357.08 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 15.6 | True | |
714.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 15.6 | True | |
7,141.73 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 15.6 | True | |
3,570.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 15.6 | True | |
541.69 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 0.5 | 30 | 16.5 | True | |
1,083.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 30 | 16.5 | True | |
10,833.58 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 30 | 16.5 | True | |
5,416.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 30 | 16.5 | True | |
607.50 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 0.5 | 40 | 18.8 | True | |
1,215.00 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 0.5 | 40 | 18.8 | True | |
12,149.93 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 40 | 18.8 | True | |
6,074.97 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 0.5 | 40 | 18.8 | True | |
943.43 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 0.5 | 61 | 21.9 | True | |
1,886.87 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.5 | 61 | 21.9 | True | |
18,868.73 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 61 | 21.9 | True | |
9,434.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 61 | 21.9 | True | |
90.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 8.5 | True | |
180.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.5 | True | |
1,804.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.5 | True | |
541.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.75 | 3 | 8.5 | True | |
902.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8.5 | True | |
96.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 9.2 | True | |
192.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 9.2 | True | |
1,927.79 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 9.2 | True |
Loading...
Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles