Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 6.1 | True | |
140.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 6.1 | True | |
1,401.62 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 6.1 | True | |
700.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 6.1 | True | |
73.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 6.5 | True | |
146.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.5 | True | |
1,465.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 6.5 | True | |
439.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.5 | 4 | 6.5 | True | |
732.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.5 | True | |
83.05 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 7 | True | |
166.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 7 | True | |
1,660.97 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 7 | True | |
830.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 7 | True | |
123.75 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 7.5 | True | |
247.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 7.5 | True | |
2,474.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 7.5 | True | |
742.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.5 | 7 | 7.5 | True | |
1,237.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 7.5 | True | |
189.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 9.9 | True | |
379.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 9.9 | True | |
3,798.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 9.9 | True | |
1,139.54 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 300 | 0.5 | 12 | 9.9 | True | |
1,899.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 9.9 | True | |
243.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 11.5 | True | |
486.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 11.5 | True | |
4,867.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 11.5 | True | |
2,433.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 11.5 | True | |
368.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 13.4 | True | |
737.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 13.4 | True | |
7,371.36 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 13.4 | True | |
3,685.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 13.4 | True | |
74.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 6.5 | True | |
149.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.5 | True | |
1,498.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.5 | True | |
449.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.75 | 3 | 6.5 | True | |
749.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.5 | True | |
82.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 7 | True | |
165.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7 | True | |
1,659.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7 | True | |
497.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 4 | 7 | True | |
829.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7 | True | |
100.58 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 7.7 | True | |
201.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 7.7 | True | |
2,011.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 7.7 | True | |
603.47 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 300 | 0.75 | 5 | 7.7 | True | |
1,005.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 7.7 | True | |
128.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 8.3 | True | |
256.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 8.3 | True | |
2,561.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 8.3 | True | |
768.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 7 | 8.3 | True | |
1,280.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 8.3 | True | |
194.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 10.9 | True | |
388.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 10.9 | True | |
3,888.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 10.9 | True | |
1,166.48 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 300 | 0.75 | 12 | 10.9 | True | |
1,944.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 10.9 | True | |
332.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 12.7 | True | |
665.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 12.7 | True | |
6,654.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 12.7 | True | |
1,996.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.75 | 18 | 12.7 | True |
Loading...
Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles