Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Material outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 5.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
84.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 5.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
849.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 5.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
254.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.5 | 2 | 5.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
424.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
53.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
106.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
1,065.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
532.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
68.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 6.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
136.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
1,368.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 6.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
410.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 300 | 0.5 | 4 | 6.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
684.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
82.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 6.8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
164.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 6.8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
1,647.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 6.8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
494.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.5 | 5 | 6.8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
823.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 6.8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
107.37 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
214.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
2,147.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
644.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.5 | 7 | 8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
1,073.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
181.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 9.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
363.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 9.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
3,632.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 9.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
1,089.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.5 | 12 | 9.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
1,816.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 9.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
259.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 11.4 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
518.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 11.4 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
5,187.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 11.4 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
1,556.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.5 | 18 | 11.4 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
2,593.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 11.4 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
355.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 13.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
711.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 13.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
7,114.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 13.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
2,134.46 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 0.5 | 25 | 13.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
3,557.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 13.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
449.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 30 | 14.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
8,981.08 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 30 | 14.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
4,490.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 30 | 14.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
521.78 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 34 | 15.6 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
1,043.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 34 | 15.6 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
10,435.73 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 34 | 15.6 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
5,217.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 34 | 15.6 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
739.56 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 50 | 18.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
1,479.14 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.5 | 50 | 18.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
14,791.30 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 50 | 18.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
7,395.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 50 | 18.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
52.65 € | 1 | Disponible | 18 jours | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
105.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
1,053.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
315.92 € | 1 | Disponible | 18 jours | 10 | 300 | 0.75 | 2 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
526.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
66.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 6.2 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
133.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.2 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
1,338.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.2 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
401.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 3 | 6.2 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No | |
669.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.2 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 80 | 70 | Class 6 = very flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | None | None | No |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Material outer sheath
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles