Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | |
2,054.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | |
616.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | |
1,027.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | |
243.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7 | Included | |
2,435.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 7 | Included | |
730.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.75 | 3 | 7 | Included | |
1,217.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7 | Included | |
229.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.8 | None | |
2,293.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1 | 2 | 6.8 | None | |
1,146.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.8 | None | |
277.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 7.2 | Included | |
2,774.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 7.2 | Included | |
832.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 1 | 3 | 7.2 | Included | |
1,387.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 7.2 | Included | |
344.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 8.4 | None | |
3,441.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 8.4 | None | |
1,720.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 8.4 | None | |
442.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.9 | Included | |
4,426.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 8.9 | Included | |
1,327.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 1.5 | 3 | 8.9 | Included | |
2,213.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.9 | Included | |
494.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 9.8 | None | ||
4,944.04 € | 1 | 8 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 2 | 9.8 | None | ||
2,472.02 € | 1 | 8 jours | 10 | 500 | 2.5 | 2 | 9.8 | None | ||
594.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 10.4 | Included | |
5,947.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 10.4 | Included | |
1,784.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 2.5 | 3 | 10.4 | Included | |
2,973.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 10.4 | Included | |
881.78 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | 4 | 3 | 12.3 | Included | ||
8,817.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 1000 | 4 | 3 | 12.3 | Included | ||
4,408.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 500 | 4 | 3 | 12.3 | Included | ||
1,203.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 6 | 3 | 14 | Included | |
12,031.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 6 | 3 | 14 | Included | |
6,015.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 6 | 3 | 14 | Included | |
298.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.6 | Included | |
2,982.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7.6 | Included | |
894.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.75 | 4 | 7.6 | Included | |
1,491.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.6 | Included | |
373.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8.5 | Included | |
3,739.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8.5 | Included | |
1,869.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8.5 | Included | |
342.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 7.9 | Included | |
3,421.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1 | 4 | 7.9 | Included | |
1,710.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 7.9 | Included | |
429.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 5 | 8.8 | Included | |
4,293.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1 | 5 | 8.8 | Included | |
2,146.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 5 | 8.8 | Included | |
529.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.9 | Included | |
5,291.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.9 | Included | |
2,645.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.9 | Included | |
643.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10.9 | Included | |
6,438.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 10.9 | Included | |
3,219.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 10.9 | Included | |
759.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 11.6 | Included | |
7,596.89 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 11.6 | Included | |
2,279.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 2.5 | 4 | 11.6 | Included | |
3,798.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 11.6 | Included | |
961.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 12.9 | Included | |
9,615.73 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 12.9 | Included |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 180 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour |
Core insulation | Rubber (silicone) | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles