Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
30016373/100 |
30016373/1000 |
30016373/300 |
30016373/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,470.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | |
14,702.92 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 1000 | |
4,410.87 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 300 | |
7,351.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 |
Loading...
Nominal cross section conductor(mm2) | 0.75 | Number of Cores(Core) | 4 | Outer diameter approx.(mm) | 5.9 |
---|---|---|---|---|---|
Colour outer sheath | Blanc | Protection conductor | None | Nominal voltage UO | 300 |
Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 205 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour | Core insulation | PTFE |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen | True |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles