ÖLFLEX® HEAT 260 GLS

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS
  • Remise sur volume
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS - câble d'alimentation PTFE armé en acier, pour sollicitations mécaniques élevées, homologué GL pour la construction de navires et de moteurs diesel jusqu'à +260°C
Câbles en polytétrafluoroéthylène avec armure acier pour des sollicitations mécaniques accrues
Haute performance thermique et mécanique
Construction de câble robuste
Homologation par GL (Germanischer Lloyd)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0091120/100
0091120/1000
0091120/500
0091121/50
0091121/100
0091121/1000
0091121/500
0091124/100
0091124/1000
0091124/500
00911223/100
00911223/1000
00911223/500
00911233/100
00911233/1000
00911233/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Number of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protection conductor

1,138.10 €

1 Disponible 5 jours 1010025.7None 

11,380.93 €

1 Disponible 81 jours 10100025.7None 

5,690.47 €

1 Disponible 8 jours 1050025.7None 

676.76 €

1 Disponible 25 jours 105036.1Included

1,353.53 €

1 Disponible 8 jours 1010036.1Included

13,535.28 €

1 Disponible Devis 10100036.1Included

6,767.64 €

1 Disponible 8 jours 1050036.1Included

3,017.04 €

1 Disponible 5 jours 1010078Included

30,170.30 €

1 Disponible Devis 10100078Included

15,085.15 €

1 Disponible 8 jours 1050078Included

1,869.21 €

1 Disponible 5 jours 1010046.6Included

18,692.18 €

1 Disponible Devis 10100046.6Included

9,346.10 €

1 Disponible 81 jours 1050046.6Included

2,189.77 €

1 Disponible 5 jours 1010057.3Included

21,897.70 €

1 Disponible 81 jours 10100057.3Included

10,948.85 €

1 Disponible 81 jours 1050057.3Included

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nominal cross section conductor(mm2) 1.5 Colour outer sheath Noir Nominal voltage UO 300
Nominal voltage U 500 Operating temperature, fix 260 Conductor category Class 5 = flexible
Core identification Colour Core insulation PTFE Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Screen False

Assistance technique