Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,021.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.8 | None | |
20,214.58 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 1 | 2 | 6.8 | None | |
10,107.29 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.8 | None | |
2,694.95 € | 1 | 32 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 7.4 | Included | ||
26,949.45 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 1 | 3 | 7.4 | Included | |
13,474.71 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1 | 3 | 7.4 | Included | |
3,398.24 € | 1 | 32 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 8.2 | Included | ||
33,982.31 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 1 | 4 | 8.2 | Included | |
16,991.17 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1 | 4 | 8.2 | Included | |
2,138.75 € | 1 | 32 jours | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 7.8 | None | ||
21,387.45 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 7.8 | None | |
10,693.71 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 7.8 | None | |
2,852.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.4 | Included | |
14,264.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.4 | Included | |
3,598.35 € | 1 | 32 jours | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.4 | Included | ||
35,983.56 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.4 | Included | |
17,991.79 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.4 | Included | |
4,533.75 € | 1 | 32 jours | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10.3 | Included | ||
22,668.76 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 10.3 | Included | |
3,403.15 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 8.9 | Included | |
34,031.54 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 8.9 | Included | |
17,015.76 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 8.9 | Included | |
4,306.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 9.8 | Included | |
42,456.65 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 9.8 | Included | |
21,532.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 9.8 | Included | |
5,425.64 € | 1 | 32 jours | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 10.1 | Included | ||
54,256.40 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 10.1 | Included | |
27,128.20 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 10.1 | Included |
Loading...
Colour outer sheath | Blanc | Nominal voltage UO | 230 | Nominal voltage U | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 350 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour |
Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles