Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
71222231 |
71222232 |
71222234 |
71222239 |
71222240 |
71222241 |
71222242 |
71222243 |
71222292 |
71222295 |
71222296 |
71222298 |
71222299 |
71222301 |
71222302 |
71222304 |
71222305 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | Connection 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.42 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 2,5 | 1,5 | 14,4 | Cable end sleeve | |
37.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2,5 | 2,5 | 17 | Cable end sleeve | |
50.30 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 2,5 | 4 | 19,9 | Cable end sleeve | |
43.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 1,5 | 14,4 | Cable end sleeve | |
54.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 2,5 | 17 | Cable end sleeve | |
57.05 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 2,5 | 17 | Cable end sleeve | |
75.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 4 | 19,9 | Cable end sleeve | |
97.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 6 | 22,2 | Cable end sleeve | |
73.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 1,5 | 14,4 | Other | |
88.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 2,5 | 17 | Other | |
151.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 2,5 | 17 | Other | |
82.23 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 2,5 | 17 | Other | |
167.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 2,5 | 17 | Other | |
109.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 4 | 19,9 | Other | |
215.12 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 4 | 19,9 | Other | |
134.57 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 6 | 22,2 | Other | |
301.97 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 6 | 22,2 | Other |
Loading...
Number of Cores(Core) | 5 | Colour outer sheath | Noir | Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) |
---|---|---|---|---|---|
Protection conductor | Included | Nominal voltage UO | 450 | Temperature resistance | 60 |
Connection 2 | CEE plug | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Connection 1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles