ÖLFLEX® PLUG Extension Cable 540 P safety yellow*

ÖLFLEX® PLUG Extension Cable 540 P safety yellow*
  • Remise sur volume
Câble d'extension ÖLFLEX® PLUG 540 P sécurité jaune, triconducteur, PUR, prise droite IP44 et couplage
Câble d'extension de mise à la terre pouvant être équipé de connecteur et de prolongateur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
73222322
73222323
73222324
73222325
73222326
73222327
73222337
73222385
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

88.15 €

1 Disponible 5 jours 10101,58,9

154.97 €

1 Disponible Devis 10251,58,9

272.17 €

1 Disponible Devis 10501,58,9

107.38 €

1 Disponible 8 jours 10102,510,6

216.65 €

1 Disponible Devis 10252,510,6

374.77 €

1 Disponible Devis 10502,510,6

56.03 €

1 Disponible 8 jours 1051,58,9

75.17 €

1 Disponible Devis 1052,510,6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Cores(Core) 3 Colour outer sheath Jaune Protection conductor Included
Nominal voltage UO 250 Temperature resistance 80 Connection 1 Earthed plug, straight
Connection 2 Coupler with protective contact (SCHUKO) Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False

Assistance technique