Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.18 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 4 | 1,5 | 8,4 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
438.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 1,5 | 8,4 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
4,383.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 4 | 1,5 | 8,4 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
1,095.90 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 250 | 4 | 1,5 | 8,4 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
2,191.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 1,5 | 8,4 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
293.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 4 | 2,5 | 9,9 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
587.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 4 | 2,5 | 9,9 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
1,468.91 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 250 | 4 | 2,5 | 9,9 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
2,937.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 2,5 | 9,9 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
410.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 4 | 4 | 11,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
820.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 4 | 4 | 11,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
2,052.27 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4,104.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 4 | 11,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
579.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 4 | 6 | 13,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
1,159.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 6 | 13,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
2,898.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5,797.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 6 | 13,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
925.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 4 | 10 | 16,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
1,850.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 4 | 10 | 16,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
4,626.72 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9,253.45 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 4 | 10 | 16,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
1,336.35 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 4 | 16 | 20,1 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
2,672.72 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 4 | 16 | 20,1 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
6,681.78 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13,363.55 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 4 | 16 | 20,1 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
16,036.27 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2,042.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 4 | 25 | 24,3 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
4,084.45 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 4 | 25 | 24,3 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
10,211.10 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20,422.22 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 4 | 25 | 24,3 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
2,665.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 4 | 35 | 27,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
5,330.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 35 | 27,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
13,326.49 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26,652.96 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 4 | 35 | 27,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
3,560.16 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 4 | 50 | 33,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
7,120.34 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 4 | 50 | 33,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | None | No | |
17,800.82 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
352.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 4 | 1,5 | 11,5 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
705.36 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 4 | 1,5 | 11,5 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
7,053.68 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 4 | 1,5 | 11,5 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
1,763.42 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 250 | 4 | 1,5 | 11,5 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
3,526.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 1,5 | 11,5 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
437.08 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 4 | 2,5 | 12,9 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
874.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 2,5 | 12,9 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
2,185.40 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 250 | 4 | 2,5 | 12,9 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
4,370.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 2,5 | 12,9 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
577.13 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 4 | 4 | 15 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
1,154.28 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 4 | 4 | 15 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
2,885.70 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5,771.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 4 | 15 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
772.05 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 4 | 6 | 17 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
1,544.10 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 4 | 6 | 17 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
3,860.24 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7,720.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 6 | 17 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
1,188.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 4 | 10 | 19,5 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
2,377.60 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 4 | 10 | 19,5 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
5,944.01 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11,888.04 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 4 | 10 | 19,5 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
306.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 4 | 0,75 | 9,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs | |
612.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 4 | 0,75 | 9,7 | Orange | PVC (polychlorure de vinyle) | 1000 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Numbers | Polypropylene | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | True | Braiding | Braiding | Pairs |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles