ÖLFLEX® SPIRAL 540

ÖLFLEX® SPIRAL 540
  • Remise sur volume
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - Câble en spirale en PUR, robuste et avec une grande force de rappel, câble de raccordement et de commande sans halogène résistant aux huiles pour construction de machines
Câble spiralé PUR robuste, sans halogène, avec une force de rappel élevée
Forces de rappel élevées
Sans halogène
Classe de tension à partir de 1,5 mm² 450/750 V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
71220115
71220116
71220117
71220118
71220119
71220120
71220121
71220122
71220131
71220132
71220133
71220134
71220135
71220136
71220137
71220138
71220151
71220152
71220153
71220154
71220163
71220164
71220165
71220166
73220107
73220108
73220109
73220110
73220111
73220112
73220113
73220114
73220123
73220124
73220125
73220126
73220127
73220128
73220129
73220130
73220139
73220140
73220141
73220142
73220143
73220144
73220145
73220146
73220147
73220148
73220149
73220150
73220155
73220156
73220157
73220158
73220159
73220160
73220161
73220162
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Nominal voltage U0 Nominal voltage U Spiral length (extended) Spiral length (retracted) Core identification Protective conductor

36.38 €

1 Disponible 5 jours 100,7547,63005001000300ColourTrue

57.47 €

1 Disponible 5 jours 100,7547,63005002000600ColourTrue

77.97 €

1 Disponible 5 jours 100,7547,630050035001000ColourTrue

107.15 €

1 Disponible 5 jours 100,7547,630050050001500ColourTrue

38.64 €

1 Disponible 5 jours 100,7558,53005001000300ColourTrue

60.10 €

1 Disponible 5 jours 100,7558,53005002000600ColourTrue

79.90 €

1 Disponible 5 jours 100,7558,530050035001000ColourTrue

114.27 €

1 Disponible 5 jours 100,7558,530050050001500ColourTrue

37.88 €

1 Disponible 5 jours 10148,23005001000300ColourTrue

60.21 €

1 Disponible 5 jours 10148,23005002000600ColourTrue

80.08 €

1 Disponible 8 jours 10148,230050035001000ColourTrue

111.18 €

1 Disponible 5 jours 10148,230050050001500ColourTrue

41.03 €

1 Disponible 5 jours 101593005001000300ColourTrue

63.88 €

1 Disponible 5 jours 101593005002000600ColourTrue

87.53 €

1 Disponible 5 jours 1015930050035001000ColourTrue

119.87 €

1 Disponible 5 jours 1015930050050001500ColourTrue

54.92 €

1 Disponible 5 jours 101,5510,94507501000350ColourTrue

88.48 €

1 Disponible 8 jours 101,5510,94507502000700ColourTrue

142.96 €

1 Disponible 5 jours 101,5510,945075035001200ColourTrue

191.32 €

1 Disponible 5 jours 101,5510,945075050001700ColourTrue

76.56 €

1 Disponible 5 jours 102,5513,44507501000350ColourTrue

134.20 €

1 Disponible 8 jours 102,5513,44507502000700ColourTrue

200.55 €

1 Disponible 5 jours 102,5513,445075035001200ColourTrue

275.71 €

1 Disponible 5 jours 102,5513,445075050001700ColourTrue

30.52 €

1 Disponible 8 jours 100,7526,63005001000300ColourFalse

47.10 €

1 Disponible 8 jours 100,7526,63005002000600ColourFalse

59.39 €

1 Disponible 5 jours 100,7526,630050035001000ColourFalse

82.66 €

1 Disponible 5 jours 100,7526,630050050001500ColourFalse

31.63 €

1 Disponible 5 jours 100,75373005001000300ColourTrue

49.49 €

1 Disponible 8 jours 100,75373005002000600ColourTrue

64.65 €

1 Disponible 5 jours 100,753730050035001000ColourTrue

87.03 €

1 Disponible 25 jours 100,753730050050001500ColourTrue

31.79 €

1 Disponible 25 jours 101273005001000300ColourFalse

46.29 €

1 Disponible 5 jours 101273005002000600ColourFalse

64.28 €

1 Disponible 5 jours 1012730050035001000ColourFalse

85.25 €

1 Disponible 5 jours 1012730050050001500ColourFalse

34.97 €

1 Disponible 5 jours 10137,43005001000300ColourTrue

56.09 €

1 Disponible 8 jours 10137,43005002000600ColourTrue

74.18 €

1 Disponible 8 jours 10137,430050035001000ColourTrue

103.87 €

1 Disponible 5 jours 10137,430050050001500ColourTrue

45.18 €

1 Disponible 5 jours 101710,93005001000350NumbersTrue

73.80 €

1 Disponible 8 jours 101710,93005002000700NumbersTrue

114.67 €

1 Disponible 5 jours 101710,930050035001200NumbersTrue

153.41 €

1 Disponible 5 jours 101710,930050050001700NumbersTrue

38.11 €

1 Disponible 5 jours 101,528,44507501000300ColourFalse

58.85 €

1 Disponible 5 jours 101,528,44507502000600ColourFalse

81.89 €

1 Disponible 5 jours 101,528,445075035001000ColourFalse

116.02 €

1 Disponible 5 jours 101,528,445075050001500ColourFalse

39.73 €

1 Disponible 5 jours 101,538,94507501000300ColourTrue

64.93 €

1 Disponible 5 jours 101,538,94507502000600ColourTrue

89.53 €

1 Disponible 5 jours 101,538,945075035001000ColourTrue

128.35 €

1 Disponible 5 jours 101,538,945075050001500ColourTrue

71.82 €

1 Disponible 5 jours 101,5713,54507501000350NumbersTrue

129.94 €

1 Disponible 5 jours 101,5713,54507502000700NumbersTrue

192.54 €

1 Disponible 5 jours 101,5713,545075035001200NumbersTrue

265.55 €

1 Disponible 5 jours 101,5713,545075050001700NumbersTrue

56.75 €

1 Disponible 5 jours 102,5310,64507501000350ColourTrue

91.82 €

1 Disponible 5 jours 102,5310,64507502000700ColourTrue

145.78 €

1 Disponible 5 jours 102,5310,645075035001200ColourTrue

191.58 €

1 Disponible 5 jours 102,5310,645075050001700ColourTrue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour outer sheath Jaune Material outer sheath PUR (Polyurethane) Operating temperature, fix 50
Operating temperature, flexible 50 Conductor category Class 5 = flexible Core insulation Other
Flame retardant In accordance with EN 6033212

Assistance technique