ÖLFLEX® STATIC CY black

ÖLFLEX® STATIC CY black
  • Remise sur volume
ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - monoconducteur en PVC blindé, doublement isolé avec 0,6/1 kV pour applications diverses dans les environnements sensibles aux perturbations CEM
Monoconducteur avec double isolant PVC et blindage dense pour une pose fixe
Alternative au monoconducteur NYY avec tresse globale utilisée comme blindage pertinent CEM
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Produit en fin de série - est remplacé par l'ÖLFLEX®CHAIN 809 SC CY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4600023/50
4600023/100
4600023/1000
4600023/500
4600024/50
4600024/1000
4600024/500
4600025/50
4600025/1000
4600025/500
4600026/1000
4600026/500
4600027/1000
4600027/500
4600028/1000
4600028/500
4600029/1000
4600029/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

318.19 €

1 Disponible 5 jours 10501610.3

636.35 €

1 Disponible 46 jours 101001610.3

6,363.53 €

1 Disponible 46 jours 1010001610.3

3,181.77 €

1 Disponible 5 jours 105001610.3

463.33 €

1 Disponible 46 jours 10502512.7

9,266.63 €

1 Disponible 46 jours 1010002512.7

4,633.32 €

1 Disponible 46 jours 105002512.7

656.53 €

1 Disponible 46 jours 10503514.3

13,130.72 €

1 Disponible 46 jours 1010003514.3

6,565.35 €

1 Disponible 46 jours 105003514.3

17,882.90 €

1 Disponible Devis 1010005016.9

8,941.45 €

1 Disponible 25 jours 105005016.9

23,876.85 €

1 Disponible 46 jours 1010007018.7

11,938.42 €

1 Disponible 46 jours 105007018.7

32,644.41 €

1 Disponible 46 jours 1010009521.7

16,322.21 €

1 Disponible 8 jours 105009521.7

39,317.81 €

1 Disponible Devis 10100012024.7

19,658.90 €

1 Disponible Devis 1050012024.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Cores(Core) 1 Colour outer sheath Noir Material outer sheath PVC (polychlorure de vinyle)
Protection conductor None  Nominal voltage UO 0.6 Nominal voltage U 1
Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70 Concentric conductor None
Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, tinned Core identification None
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen True Shape of conductor Round

Assistance technique