SILVYN® COMPACT NPT

SILVYN® COMPACT NPT
  • Remise sur volume
SILVYN® COMPACT NPT - col de gaine en laiton nickelé avec surface polie offrant une protection IP67
Gain d'espace grâce aux dimensions compactes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61803832
61803833
61803834
61803835
61803836
61803837
61803838
61803839
61803840
61803841
61803842
61803843
61803844
61803845
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModel Thread connection size

8.00 €

10 Disponible 5 jours 10Straight-

9.16 €

10 Disponible 8 jours 10Straight-

12.85 €

5 Disponible 10 jours 10Straight-

22.59 €

5 Disponible 5 jours 10Straight-

36.73 €

2 Disponible 18 jours 10StraightOther

51.85 €

2 Disponible 18 jours 10StraightOther

82.70 €

2 Disponible 18 jours 10StraightOther

16.65 €

10 Disponible 8 jours 1090°Bend-

19.81 €

10 Disponible 8 jours 1090°Bend-

28.31 €

5 Disponible 18 jours 1090°BendOther

50.35 €

5 Disponible 18 jours 1090°BendOther

83.03 €

2 Disponible Devis 1090°BendOther

104.67 €

2 Disponible Devis 1090°BendOther

157.13 €

2 Disponible Devis 1090°BendOther

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Brass Material quality Brass Material housing Brass
Colour Metallic Surface treatment Nickelplated Construction type External thread
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Assistance technique