Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55507300 |
55507301 |
55507302 |
55507303 |
55507304 |
55507305 |
55507306 |
55507307 |
55507308 |
55507309 |
55507310 |
55507311 |
55507312 |
55507313 |
55507314 |
55507315 |
55507316 |
55507317 |
55507318 |
55507319 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | Black | |
6.87 € | 10 | Disponible | 8 jours | 10 | M16x1.5 | Black | |
6.93 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | M20x1.5 | Black | |
7.18 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M20x1.5 | Black | |
7.73 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | Black | |
11.45 € | 10 | Disponible | 8 jours | 10 | M32x1.5 | Black | |
17.48 € | 2 | Disponible | Devis | 10 | M40x1.5 | Black | |
18.30 € | 2 | Disponible | Devis | 10 | M50x1.5 | Black | |
20.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | Black | |
22.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Other | Black | |
6.72 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | Grey | |
6.87 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | Grey | |
6.93 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | Grey | |
7.18 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | Grey | |
7.73 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | M25x1.5 | Grey | |
11.07 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | Grey | |
17.48 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | Grey | |
18.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | Grey | |
20.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | Grey | |
24.88 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | Other | Grey |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP68 | Model | 90°Bend | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | TPE | Type of connection | Thread | Construction type | External thread |
Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | True | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Thread type | Metric | Approved in combination with protective conduit CSA | True |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Colour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles